Solid Edge Wiring Design
Das Tool generiert automatisch Berichte über Kabel, Stecker und Geräte, die im Verlauf des Konstruktionsprozesses verwendet werden. Diagramm-, Geräte- und Kabelindex-Tabellen mit vollständiger Referenzierung können den Zeichnungen hinzugefügt werden. Diese werden bei Änderungen automatisch aktualisiert.Solid Edge Wiring Design enthält robuste Teile- und Modelldatenbanken, welche die automatisierte Auswahl von Teilen, Anschlusssteckern und Isolierungen für jeden Anschluss unterstützen. Die Teilebibliothek umfasst 4.000 gängige industrielle Teile.Die Software unterstützt die Symbol- und Teilebibliotheken der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (International Electrotechnical Commission, IEC) und des American National Standards Institute (ANSI). ANSI-Leiterpläne entsprechen den ANSI…
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:61a9fdac-591a-450a-8db4-8d6b3b7731a6/width:100/quality:low/solid-edge-electrical-wiring-design-product.jpg)
Das Tool generiert automatisch Berichte über Kabel, Stecker und Geräte, die im Verlauf des Konstruktionsprozesses verwendet werden. Diagramm-, Geräte- und Kabelindex-Tabellen mit vollständiger Referenzierung können den Zeichnungen hinzugefügt werden. Diese werden bei Änderungen automatisch aktualisiert.Solid Edge Wiring Design enthält robuste Teile- und Modelldatenbanken, welche die automatisierte Auswahl von Teilen, Anschlusssteckern und Isolierungen für jeden Anschluss unterstützen. Die Teilebibliothek umfasst 4.000 gängige industrielle Teile.Die Software unterstützt die Symbol- und Teilebibliotheken der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (International Electrotechnical Commission, IEC) und des American National Standards Institute (ANSI). ANSI-Leiterpläne entsprechen den ANSI…