SICAM A8000
Die SICAM A8000 Serie ist eine modulare Baureihe für Fernwirkungs- und Automatisierungsanwendungen in allen Bereichen der Energieversorgung. Die wichtigsten Merkmale sind: Geeignet für raue Umgebungsbedingungen und direkten Einsatz in Umspannwerken. Erfüllt höchste Cybersicherheitsanforderungen, unterstützt integrierte IEC-Kommunikations- und Automatisierungsfunktionen (IEC 61131-3) in platzsparender Bauweise mit 30mm Breite pro Modul.
![SICAM A8000 SICAM A8000](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:785a7c87-3c2a-4358-978e-48576c67e30b/width:100/quality:low/SICAM-A8000.jpg)
Die SICAM A8000 Serie ist eine modulare Baureihe für Fernwirkungs- und Automatisierungsanwendungen in allen Bereichen der Energieversorgung. Die wichtigsten Merkmale sind: Geeignet für raue Umgebungsbedingungen und direkten Einsatz in Umspannwerken. Erfüllt höchste Cybersicherheitsanforderungen, unterstützt integrierte IEC-Kommunikations- und Automatisierungsfunktionen (IEC 61131-3) in platzsparender Bauweise mit 30mm Breite pro Modul.