Industrial Edge
Industrial Edge ist eine offene Plattform zur Verwaltung und Ausführung von Software auf Maschinen. Es ermöglicht die native Integration der IT in die Automatisierung. Sie können IT-Anwendungen im laufenden Betrieb integrieren, ohne den Produktionsprozess zu unterbrechen. Sie können Daten über Industrieprotokolle (wie PROFINET, OPC UA oder Ethernet/IP) sammeln und Daten in naher Zeit sicher verarbeiten und austauschen - auch für den Betrieb von KI-Diensten geeignet.
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:f02ee542-1a47-4681-85c9-241c89fe59cb/width:100/quality:low/Industrial-Edge-visual-illustration-deep-blue-with-person.png)
Industrial Edge ist eine offene Plattform zur Verwaltung und Ausführung von Software auf Maschinen. Es ermöglicht die native Integration der IT in die Automatisierung. Sie können IT-Anwendungen im laufenden Betrieb integrieren, ohne den Produktionsprozess zu unterbrechen. Sie können Daten über Industrieprotokolle (wie PROFINET, OPC UA oder Ethernet/IP) sammeln und Daten in naher Zeit sicher verarbeiten und austauschen - auch für den Betrieb von KI-Diensten geeignet.