Drive Connector SINAMICS
Der Drive Connector SINAMICS verbindet die SINAMICS-Antriebe sicher mit der Siemens Industrial Edge-Plattform und verarbeitet hochfrequente Antriebsdaten von bis zu 8 kHz. Datenfluss und Verarbeitung erfolgen bidirektional, d. h. Antriebsdaten werden gelesen und an die Edge-Plattform übertragen, und Daten vom Edge-Gerät werden ebenfalls auf die Laufwerke geschrieben, um Parameter zu modifizieren oder ein Firmware-Update am Umricher durchzuführen.
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:3e4b40fc-18ed-4d89-b39d-62a99e2f63a3/width:100/quality:low/DriveSystemFramework.jpg)
Der Drive Connector SINAMICS verbindet die SINAMICS-Antriebe sicher mit der Siemens Industrial Edge-Plattform und verarbeitet hochfrequente Antriebsdaten von bis zu 8 kHz. Datenfluss und Verarbeitung erfolgen bidirektional, d. h. Antriebsdaten werden gelesen und an die Edge-Plattform übertragen, und Daten vom Edge-Gerät werden ebenfalls auf die Laufwerke geschrieben, um Parameter zu modifizieren oder ein Firmware-Update am Umricher durchzuführen.