Digitaler Zwilling Werkstück
Wie fertigt man eine Wasserwaage effizient? Mit dem digitalen Zwilling! Programmierfunktionen aus ShopMill stehen zur Verfügung und ermöglichen eine schnelle Programmierung ohne die Maschine zu blockieren. Die Zeichnungsmaße können 1:1 in das NC-Programm übernommen werden. Die Wasserwaage wird in zwei Aufspannungen aus Aluminium gefertigt.
Wie fertigt man eine Wasserwaage effizient? Mit dem digitalen Zwilling! Programmierfunktionen aus ShopMill stehen zur Verfügung und ermöglichen eine schnelle Programmierung ohne die Maschine zu blockieren. Die Zeichnungsmaße können 1:1 in das NC-Programm übernommen werden. Die Wasserwaage wird in zwei Aufspannungen aus Aluminium gefertigt.