Traffic Analyzer
Traffic Analyzer est une application qui surveille la communication entre les périphériques du réseau PROFINET afin de détecter les problèmes de communication. Il prend en charge le calcul de la gigue pour l’ensemble des IO communiquant avec les contrôleurs, surveille la qualité de la communication entre les appareils et informe les utilisateurs en cas de problème. Il enregistre également la communication PROFINET et la stocke dans un fichier PCAP pour une évaluation ultérieure avec, par ex. Wireshark.
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:fe605ff4-b55a-4086-9bd3-9c8dff56a84e/width:100/quality:low/01t7Q000002etR9-Traffic-Analyzer.jpeg)
Traffic Analyzer est une application qui surveille la communication entre les périphériques du réseau PROFINET afin de détecter les problèmes de communication. Il prend en charge le calcul de la gigue pour l’ensemble des IO communiquant avec les contrôleurs, surveille la qualité de la communication entre les appareils et informe les utilisateurs en cas de problème. Il enregistre également la communication PROFINET et la stocke dans un fichier PCAP pour une évaluation ultérieure avec, par ex. Wireshark.